??
Choix du modèle CAO
K1290.08
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1290 - Douilles de positionnement pour doigt d'indexage
Nomenclature
K1290.08
BESTKIPP
Référence
K1290.08
MATERIAL
matière
Acier
D
Diamètre
8 mm
D1
Filetage
M16x1,5
D2
Diamètre
26
H
Hauteur
19.5 mm
H1
Hauteur
14.5 mm
L
Longueur
13 mm
T
Profondeur
12 mm
SW
Taraudage
6
GEW
Poids environ
0.0261 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245320974
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions